配套产品
配套产品
Steckpartner
5
型号: 15 52 012 2601 000
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌18 A
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 012 2601 000
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 12
  • Hinweise Gemäß IEC 61984 handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
  • Lieferumfang 280 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Stapelhöhe 3,25 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 18 A
  • Bemessungsspannung 180 V
  • Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke ≥1,74 mm
  • Kriechstrecke
    ≥1,74 mm Leiterplatte
    ≥1,89 mm Steckverbinder
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1,39 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0,1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.595 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140203914
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)