Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Objednací číslo: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌26.5 A
Kontakty: 2
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 连接机构的接线方式:SMT
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 2
  • 详细资料 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 堆码高度 3.25 mm
  • 额定电流 ‌ 26.5 A
  • 额定电压 180 V
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ≥0,94 mm
  • 爬电距离
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Konektor
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.84 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • 颜色(插芯) Černá
  • 材料(插针) Slitina mědi
  • 表面(插针)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
  • 加州 65 号提案物质 Neobsahuje
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 33.33 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140204041
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte