配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 52 003 2701 000
har-flex Power M str 3P THR PL1 200pcs
har-flex Power M str 3P THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌20 A
插针: 3
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 003 2701 000
har-flex Power M str 3P THR PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Power
  • Eleman 公连接器
  • Kontak açıklaması 直式
  • Özellikler 连接机构的接线方式:SMT
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Bağlantı türü
    主板到子插件板
    堆栈
  • Kontak sayısı 3
  • Ayrıntılar 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • Paket içeriği 每卷 200 个
技术参数
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2.54 mm
  • İstifleme yüksekliği 3.25 mm
  • Nominal akım ‌ 20 A
  • Çalışma Gerilimi 180 V
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • Nominal darbe gerilimi 1.5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • 放电距离 ≥0.94 mm
  • 爬电距离
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.84 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1,155 g
  • Menşei ülkesi 中国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140204119
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较