配套产品
配套产品
型号: 15 29 038 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 38pin
har-flex Strain relief for IDC 38pin

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 038 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 38pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 附件种类 应力消除
  • 附件介绍
    用于母连接器
    绝缘置换连接绝缘位移终端
版本
  • 针数 38
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 23 kg
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140215689
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400