配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 40
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 40
  • Csomag tartalma 440 pieces on a reel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1.27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Légköztávolság ≥ 0.4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 液晶聚合物 (LCP)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,041.7 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140201668
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)