登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
マザーボード ツー ドーターカード接続
15 12 032 2401 000
型号: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
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
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flex®
名称
Signal
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数
32
梱包内容
リールに220ピース
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
1.27 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.27 mm
スタック高さ
3.25 mm
空間距離
≥ 0.4 mm
沿面絶縁距離
≥ 0.4 mm
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
< 25 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
23 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140201354
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found