扩展卡连接
15 15 022 2601 333
型号: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 22
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
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
har-flex®
标识
Signal
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
针数
22
包装内容
样品
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 17.6 N
拔出力
≥ 3.3 N
≤ 15.4 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
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
17.8 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140117143
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found