Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Artikelnummer: 15 15 008 2601 000
har-flex ang m 8p PL1 560pcs
har-flex ang m 8p PL1 560pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (SMT)
Kontakte: 8
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 15 15 008 2601 000
har-flex ang m 8p PL1 560pcs
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 8
  • Lieferumfang 560 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 1,27 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 6,4 N
  • Ziehkraft
    ≥ 1,2 N
    ≤ 5,6 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.283 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140116986
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen