登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
15 16 012 2000 041
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har
-flex
®
Identifikation
Signal
Element
Adapter
Beskrivelse af kontakten
male kontakt male kontakt
Version
Tilslutningstype
Mezzanin
Kabel til kabel
Antal kontakter
12
Termineringslængde
2,5 mm
Pakkens indhold
90 stk. i en bakke
5 bakker pr. kasse
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (koblingsside)
1.27 mm
Stablingshøjde
20 mm
Frigangsafstand
≥ 0.4 mm
Krybeafstand
≥ 0.4 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 35 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 6 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 6 N
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0.5 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Aftørringslængde
1.5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
液晶聚合物 (LCP)
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 正在准备当中
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
450
Nettovægt
0,95 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140307285
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found