登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
15 16 026 2000 041
型号: 15 16 026 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 26P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Adapter
Kontakter: 26
Kontaktstift, Kontaktstift
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 26P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flex®
Identifiering
Signal
Element
Adapter
Kontaktbeskrivning
Kontaktstift Kontaktstift
Version
Förbindningstyp
Mezzanin
Kabel till kabel
Antal kontakter
26
Förbindningslängd
2,5 mm
Leveransomfattning
60 sticken i en låda
5 brickor per kartong
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Staplingshöjd
20 mm
Fritt avstånd
≥ 0,4 mm
Krypavstånd
≥ 0,4 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
< 35 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 13 N
Urtagningskraft
≤ 13 N
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Torklängd
1,5 mm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL i förberedelse
Kommersiella data
Förpackningsmått
300
Nettovikt
3,06 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140307292
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Spanska)
PDF (Franska)
PDF (Engelska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Tyska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Polska)
PDF (Nederländska)
PDF (Turkiska)
PDF (Svenska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Trad. kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found