Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 16 012 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 12P PL1
har-flex distance adapter 22mm 12P PL1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor
Contacte: 12
Contact tată, Contact tată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 15 16 012 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 12P PL1
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 适配器
  • 插针端子介绍 公针 公针
版本
  • 连接方式
    堆栈
    飞线
  • 针数 12
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    一个托盘 84 个
    每盒 5 个托盘
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 22 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 6 N
  • 拔出力 ≤ 6 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 420
  • 净重 2.06 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140307339
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați