配套产品
配套产品
型号: 15 23 016 2601 333
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
har-flex str F 13.65mm 16p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 23 016 2601 333
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
  • Funktioner The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 16
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Stablingshøjde 13,65 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 12,8 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 2,4 N
    ≤ 11,2 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140202429
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较