配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 23 026 2401 000
har-flex str F 13.65mm 26p PL1 110pcs
har-flex str F 13.65mm 26p PL1 110pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 23 026 2401 000
har-flex str F 13.65mm 26p PL1 110pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Signal
  • エレメント 母连接器
  • コンタクトの説明 直式
バージョン
  • 結線方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 接続タイプ
    主板到子插件板
    堆栈
  • コンタクト数 26
  • 梱包内容 每卷100根
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • スタック高さ 13.65 mm
  • 空間距離 ≥ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0.4 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140203747
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较