配套产品
配套产品
型号: 15 23 006 2601 333
har-flex str F 13.65mm 6p PL1
har-flex str F 13.65mm 6p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 23 006 2601 333
har-flex str F 13.65mm 6p PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 6
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1,27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Altezza di stacking 13,65 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 4,8 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 0,9 N
    ≤ 4,2 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140202405
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较