主板到子插件板连接
15 22 088 2601 000
型号: 15 22 088 2601 000
har-flex str f 9.05mm 88p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 88
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 22 088 2601 000
har-flex str f 9.05mm 88p PL1 280pcs
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
har-flex®
标识
Signal
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
针数
88
包装内容
每卷280个
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
堆码高度
9.05 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 70.4 N
拔出力
≥ 13.2 N
≤ 61.6 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
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
2,650 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140202337
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found