配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 21 068 2601 000
har-flex str fem 6.25mm 68pos PL1
har-flex str fem 6.25mm 68pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 68
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 068 2601 000
har-flex str fem 6.25mm 68pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Female connector
  • Beskrivelse af kontakten Straight
Version
  • Termineringsmetode Reflow soldering termination (SMT)
  • Tilslutningstype
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Antal kontakter 68
  • Pakkens indhold 280 pieces on reel
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1.27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1.27 mm
  • Stablingshøjde 6.25 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0.4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0.4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 54.4 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 10.2 N
    ≤ 47.6 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1,835 g
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140118119
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较