登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
14 31 031 3101 000
型号: 14 31 031 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 031 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
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
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Konnektor
Specifikation
Lodret
Funktioner
Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
Termineringsmetode
Terminering af push-in Fjederklemme
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
3
Detaljer
Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Massiv
0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Nominel strøm
6 A
Nominel spænding
160 V
Nominel impulsspænding
2,5 kV
Forureningsgrad
3
Frigangsafstand
1,5 mm
Krybeafstand
1,6 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
6 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 15 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 3 N
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Modstandsdygtighed over for vibrationer
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Fjederstål
Overflade (kontakter)
Sn Koblingsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Naftalin
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
1,07 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140114739
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found