myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
4
饰品
1
데이터가 없습니다.
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 041 3101 000
품번들: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
세로
Push-in 스프링 케이지 터미네이션
정격 전류: 6 A
접점: 4
구리 합금, 강철 스프링
Sn 체결 측면
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
4
饰品
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Konnektor
Specifikation
Lodret
Funktioner
Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
Termineringsmetode
Terminering af push-in Fjederklemme
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
4
Detaljer
Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Massiv
0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Nominel strøm
6 A
Nominel spænding
160 V
Nominel impulsspænding
2,5 kV
Forureningsgrad
3
Frigangsafstand
1,5 mm
Krybeafstand
1,6 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
6 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 20 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 4 N
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Modstandsdygtighed over for vibrationer
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Fjederstål
Overflade (kontakter)
Sn Koblingsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Naftalin
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0,01 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140114890
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
다운로드
HARTING Device Connectivity
다운로드
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다