登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Board connectors
14 11 031 3002 160
型号: 14 11 031 3002 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平, 带导向针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 031 3002 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs WP
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
S vodicím kolíkem
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
Obsah balení
600 ks na cívce
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovité napětí
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
1,5 mm
Délka povrchových cest
1,6 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 15 N
Odpojovací síla
≥ 3 N
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Bílá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
23 g
Země původu
Vietnam
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140205918
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found