登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
14 11 081 3002 000
型号: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
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
har-flexicon®
原件
排针
规格
水平
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
8
包装内容
600根/卷
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 40 N
拔出力
≥ 8 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
弹簧钢
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
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
2,033 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140112681
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15