配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Header
  • Specifikation Lodret
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 2
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding 160 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ‌ 1,5 mm
  • Krybeafstand ‌ 1,6 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 10 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 2 N
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    Fjederstål
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 0,82 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140112414
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较