配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 14 11 021 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-2 T24 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-2 T24 BK 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 021 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-2 T24 BK 500pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 2
  • Contenidos del paquete 500 piezas en una bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ‌ 1,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 1,6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 2 N
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.600 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140112407
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较