配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 031 3110 160
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 WH 500pcs
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 WH 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 031 3110 160
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 WH 500pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Morsettiera da PCB
  • Specifiche Orizzontale
  • Caratteristiche Riconnessione: 10 volte (solo con sezione uguale o maggiore)
Versione
  • Collegamento
    Collegamento push-in a molla
    Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 3
  • Dettagli applicativi E' possibile utilizzare conduttori (a trefoli o rigidi) di sezione fino a 0.75 mm². Tensione di isolamento di 32V con III/2.
  • Confezione Bobina da 500 pezzi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Solido
    0,2 ... 0,5 mm² Flessibile
    0,25 ... 0,34 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 160 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Distanza di scarica in aria ‌ 1,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 1,6 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 6 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 15 N
  • Forza di prelievo ≥ 3 N
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Bianco
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.804 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140208582
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637