配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 081 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 081 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
  • Specyfikacje Poziomo
  • Cechy Możliwość ponownego łączenia: 10 razy (tylko z przewodem o tym samym lub większym przekroju)
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 8
  • Szczegóły Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Drut
    0,2 ... 0,5 mm² Linka
    0,25 ... 0,34 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 160 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ‌ 1,5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 1,6 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 6 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 40 N
  • Siła wycofania ≥ 8 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 3 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140111196
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较