Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 071 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-7 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-7 SAMPLE BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
Lodret
Terminering af push-in Fjederklemme, Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌6 A
Kontakter: 7
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 071 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-7 SAMPLE BK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation Lodret
  • Funktioner Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 7
  • Detaljer Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Massiv
    0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
    0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding 160 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ‌ 1,5 mm
  • Krybeafstand ‌ 1,6 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Afisoleringslængde 6 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 7 N
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5,25 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140111134
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare