登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
14 31 101 4106 000
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 10
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Yatay
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
10
Kodlama
Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
PCB sabitlemesi
Vida flanşı ile
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,5 mm
Nominal akım
11 A
Çalışma Gerilimi
150 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
9 ... 10 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Yeşil
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Sn Eşleşme tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Onaylar
CE
UKCA
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140209787
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15