登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
14 31 041 4102 000
型号: 14 31 041 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 041 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Yatay
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
4
Kodlama
Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,5 mm
Nominal akım
11 A
Çalışma Gerilimi
150 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
9 ... 10 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Renk (parça)
Green
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Sn Mating side
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant
ELV durumu
compliant
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Not contained
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Onaylar
CE
UKCA
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
150
Net ağırlık
3,26 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140114906
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15