配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 171 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-17 TB50 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-17 TB50 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-17 TB50 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Vertikal
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 17
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
  • Kretskortsfixering Med gängad fläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,5 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 51 N
  • Urtagningskraft ≥ 25,5 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140206526
  • eCl@ss 27.460.201,00