配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 021 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-2 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-2 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 021 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-2 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Koptekst
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
  • PCB-bevestiging Met draadflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 11 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Insteekkracht ≤ 6 N
  • Uittrekkracht ≥ 3 N
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 300
  • Nettogewicht 1,355 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140112902
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较