配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
1
型号: 14 12 041 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-4 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-4 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 041 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-4 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente 排针
  • Beschreibung 垂直
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Art der Verbindung PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung 请单独订购编码针。
  • Leiterplattenbefestigung 带螺纹法兰
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 3.5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 11 A
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstoßspannung 2.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Steckkraft ≤ 12 N
  • Ziehkraft ≥ 6 N
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 150
  • Nettogewicht 1,9 g
  • Ursprungsland Italien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140206397
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)