登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
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
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Board connectors
14 13 041 4001 000
型号: 14 13 041 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 11 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 041 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
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
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
ヘッダー
仕様
垂直方向
バージョン
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
4
コーディング
コーディングピンは別途ご注文ください。
アプリケーション分野
ウェーブ半田用
技術的特性
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
3.5 mm
定格電流
11 A
定格電圧
150 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 15 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
挿入力
≤ 12 N
引抜力
≥ 6 N
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
緑
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Snメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
150
正味重量
1.01 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140207905
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found