通过电缆连接
电路板连接器
14 13 081 4001 000
型号: 14 13 081 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-8 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 11 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 081 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-8 GN
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Header
Specifikáció
Vertical
Verzió
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
8
Kódolás
Please order coding pins separately.
Alkalmazási terület
for wave soldering
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
3.5 mm
Névleges áramerősség
11 A
Névleges feszültség
150 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Benyomási erő
≤ 24 N
Kihúzási erő
≥ 12 N
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Színes (betét)
绿色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1.5 g
Származási ország
Italy
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140207943
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found