配套产品
配套产品
型号: 14 02 111 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 111 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
  • Specifikace Horizontální
Verze
  • Způsob připojení
    Šroubové připojení
    Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 11
  • Oblast použití Pro pájení přetavením THR
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Plný
    0,05 ... 1 mm² Laněný
    0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 16
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Velikost M2
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140208308
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较