配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi İtmeli yaylı kafes sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 13
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3,81 mm
  • Nominal akım ‌ 11 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 9 ... 10 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Renk (parça) 绿色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) Sn 界面端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çekya
  • GTIN 5713140209916
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415