配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 12 171 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-17 BK
har-flexicon 3,81 MTH-17 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-17 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Header
  • Specificație Horizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 17
  • Codificare Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3.81 mm
  • Curent nominal ‌ 11 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 51 N
  • Forţă de extragere ≥ 25.5 N
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Czechia
  • GTIN 5713140206601
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415