配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 18
  • 编码 请单独订购编码针。
  • PCB 固定 带螺纹法兰
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.81 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 54 N
  • 拔出力 ≥ 27 N
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140207141
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415