配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 19
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Vertikal
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 19
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
  • Kretskortsfixering Med gängad fläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,81 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 57 N
  • Urtagningskraft ≥ 28,5 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • GTIN 5713140207158
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较