登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Bağlantı ucu blokları
Kablo bağlantısı
14 02 051 5101 000
型号: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
PCB terminal bloku
Teknik özellikler
Dikey
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
5
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,81 mm
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
220 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 15 mΩ
Sıyırma uzunluğu
9 ... 10 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Onaylar
CE
UKCA
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
150
Net ağırlık
5,39 g
Menşei ülkesi
İtalya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140111783
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found