Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 14 95 000 0050 000
har-flexicon 3,xx F coding clip
har-flexicon 3,xx F coding clip

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Pino de codificação
Poliamida (PA)
Vermelho
Notes
Compare
Part Number: 14 95 000 0050 000
har-flexicon 3,xx F coding clip
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-flexicon®
  • Tipo de acessório Pino de codificação
Versão
  • Detalhes 6 elementos de codificação por suporte
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Poliamida (PA)
  • Cor (acessórios) Vermelho
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 120
  • Peso líquido 0,34 g
  • País de origem Itália
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39269097
  • GTIN 5713140115996
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação
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
Compare