Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Numer Katalogowy: 14 31 051 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Przyłącznie zaciskiem klatkowym
Kontakty: 5
Stop miedzi, Stal sprężynowa
Sn Strona łączeniowa, Sn Strona przyłączeniowa
Kodowanie: Biały, Niebieski, Żółty, Pomarańczowy
PA46
Szary
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 14 31 051 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
版本
  • 接线方式 弹片接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 5
  • 数据插针 4
  • 特殊插针数 1x 屏蔽
  • 特殊插针规格 屏蔽
  • 编码
技术参数
  • 导体截面积
    0.08 ... 1.5 mm² 实心
    0.08 ... 1.5 mm² 绞线
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 实心
    AWG 28 ... AWG 16 绞线
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 放电距离 ‌ 3.7 mm
  • 爬电距离 ‌ 3.7 mm
  • 剥线长度 4 mm
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) PA46
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针)
    铜合金
    弹簧钢
  • 表面(插针)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 5.906 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140280120
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare