登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Board connectors
14 12 141 6002 000
型号: 14 12 141 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-14 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 14
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 141 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-14 BK
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
Header
Specificație
Horizontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (THR)
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
14
Codificare
Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
5 mm
Curent nominal
15 A
Tensiune nominală
250 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Forţă de inserţie
≤ 42 N
Forţă de extragere
≥ 21 N
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Culoare (inserţie)
黑色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Omologări
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
7.48 g
Ţara de origine
Italy
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140207226
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found