登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Blocos de terminais
Conexão por fio
14 02 031 6101 000
型号: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Bloco de terminais de placa de PCB
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Terminal mola para apertar
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
3
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Rígido
0,2 ... 2,5 mm² Fio flexível
0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5 mm
Corrente Nominal
12 A
Tensão Nominal
300 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Comprimento de decapagem
10 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Aprovações
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
200
Peso líquido
5,159 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140111585
eCl@ss
27.460.201,00
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found