Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Klemmenblokken
Draadverbinding
14 02 061 6404 000
型号: 14 02 061 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 2,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 061 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 2,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
PCB-klemmenstrook
Specificatie
Horizontaal
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
6
Toepassingsgebied
voor THR reflow solderen
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Massief
0,05 ... 2,5 mm² Geslagen
0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
0,1 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
5 mm
Nominale stroom
17,5 A
Nominale spanning
300 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Striplengte
5,5 ... 6,5 mm
Aanhaalkoppel
0,5 ... 0,6 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Maat
M3
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
CE
UKCA
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
10,82 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140111943
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15