登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Terminal blocks
Wire connection
14 02 081 6402 000
型号: 14 02 081 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-8 BK 1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 081 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-8 BK 1,5
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
8
Campo de aplicación
para soldadura por reflujo THR
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
0,05 ... 1 mm² Trenzado
0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5 mm
Corriente nominal
17,5 A
Voltaje nominal
220 V
Tensión de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado del cable
5 ... 6,5 mm
Par de apriete
0,5 ... 0,6 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Tamaño
M3
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
8,72 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140112056
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15