配套产品
配套产品
型号: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌12 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式
    Push-in-spring-cage termination
    Wave soldering termination
  • 连接方式 PCB to cable
  • 针数 12
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 300 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Green
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 18.4 g
  • 原产国 意大利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140208636
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器