登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
14 31 041 7106 000
型号: 14 31 041 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 041 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN SL
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
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Konnektor
Specifikation
Vandret
Version
Termineringsmetode
Terminering af push-in Fjederklemme
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
4
Kodning
Bestil kodningsstiter separat.
Fastgørelse af PCB
Med skrueflange
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Massiv
0,2 ... 2,5 mm² Flertrådet
0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
5,08 mm
Nominel strøm
12 A
Nominel spænding
250 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Afisoleringslængde
10 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Grøn
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn Koblingsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkendelser
CE
UKCA
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
150
Nettovægt
7,7 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140114999
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15