Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
1
Număr articol: 14 31 051 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-5 GN SL
har-flexicon 5,08 FPH-5 GN SL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Orizontal
Terminaţie Push-In-spring-cage
Curent nominal: ‌12 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Fixare PCB: Cu flanşă înşurubată
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Verde
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 14 31 051 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-5 GN SL
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 5
  • Coding Please order coding pins separately.
  • PCB fixing With screw flange
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 9.29 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115125
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați