通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 231 7401 000
型号: 14 31 231 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
Connector
规格
Vertical
Version
Termination method
Screw termination
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
23
Coding
Please order coding pins separately.
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.05 ... 2.5 mm² Solid
0.05 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Conductor cross-section
AWG 30 ... AWG 12
Contact rows
1
Contact spacing (termination side)
5.08 mm
Rated current
15 A
Rated voltage
250 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Stripping length
6 ... 7.5 mm
Tightening torque
0.5 ... 0.6 Nm
Limiting temperature
-40 ... +110 °C
Size
M3
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Colour (insert)
Green
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn Mating side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Czechia
GTIN
5713140209596
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15