登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 12 171 7002 000
型号: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Cabeçalho
Especificação
Horizontal
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
17
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5,08 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Força de inserção
≤ 51 N
Força de retirada
≥ 25,5 N
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
República Tcheca
GTIN
5713140207448
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15