登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
14 12 051 7005 000
型号: 14 12 051 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 051 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL
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
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Header
Specifikation
Lodret
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
5
Kodning
Bestil kodningsstiter separat.
Fastgørelse af PCB
Med gevindflange
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
5,08 mm
Nominel strøm
15 A
Nominel spænding
250 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 15 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Indsætningskraft
≤ 15 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 7,5 N
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Farve (indsats)
Siyah
Materiale (kontakter)
Bakır alaşımı
Overflade (kontakter)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV-status
uyumlu
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
İçermez
REACH BILAG XIV-stoffer
İçermez
REACH SVHC-stoffer
İçermez
California Proposition 65 stoffer
Evet
California Proposition 65 stoffer
Kurşun
Nikel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkendelser
CE
UKCA
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
150
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140113695
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found